Produkt  REM-101S6S-9F32B-H1151

Absolutní rotační snímač - víceotáčkový

Industrial Line

Ident.číslo: 100023543
    • synchro příruba, Ø 36 mm
    • hřídel, Ø 6 x 12,5 mm
    • magnetický měřicí princip
    • materiál hřídele: nerez ocel
    • stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
    • 40…+80 °C
    • max. 4000 ot./ min (při trvalém provozu 2000 ot./min)
    • 10…30 VDC
    • SAE J1939
    • zástrčka M12×1, 5pinová
    • rozlišení na otáčku lze nastavit až na 14 bitů (standardně 14)
    • rozlišení počtu otáček lze nastavit až na 29 bitů, standardně 18 bitů
    • celkové rozlišení lze nastavit až na 32 bitů, standardně: 32 bitů
#

Všeobecné údaje

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- rotační snímače absolutní
Tarifní číslo zboží 90318080000
Země původu DE
Hmotnost 200 g

Technické údaje

Řada rotačních snímačů Industrial-Line
technologické moduly magnetický
Typ výstupu absolutní víceotáčkový
Typ hřídele hřídel
Průměr hřídele D (mm) 6
Průměr příruby Ø  36 mm
Typ příruby synchronní příruba
Napájecí napětí 10…30 VDC
Komunikační protokol SAE J1939
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra zinková slitina
Okolní teplota -40… +80 °C
Protection class shaft IP67
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

1545362
1545361
100048777
100048778
100048779
100048785
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

Připojovací příslušenství

6931034

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top