Produkt  IM18-CCM50-MTI/24VDC

Kontrola rozvaděčů

interní a externí senzory

Ident.číslo: 100022405
    • mikroprocesor: AM3358BZCZA100 (TI Sitara 32-Bit ARM Cortex-A8)
    • RAM: 8 Gbit 1 GB DDR3L
    • flash: 8GB eMMC
    • operační systém Debian
    • rozhraní:
    • 1× 1 GB Ethernet
    • 1× 100 MB Ethernet
    • 1× CAN/RS485
    • 2× digitální vstup nebo výstup
    • 2× analogový vstup
    • 1× relé
    • snímání teploty
    • snímání vlhkosti
    • kontrola vzdálenosti
    • napájecí napětí 24 VDC
    • Montáž na lištu
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101530254
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 151 g

Technické údaje

Typ přístroje hlídač rozvaděčů
Jmenovité napětí 24 VDC
Digitální výstup Reléový výstup
Elektrické připojení odnímatelné pružinové svorky, 3pólové
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM18

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top