Produkt B2NF85H-QR20-IOLX3-H1141
Dynamický inklinometr
IO-Link
Ident.číslo: 100020901- kvádr, plast Ultem
- zobrazení stavu pomocí LED
- detekce úhlu ve dvou osách s měřicím rozsahem ±85°
- rozsah měření teploty -40…85 °C
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- ochrana vůči rychlým změnám teploty a znečištění solí
- 18…30 VDC
- 4pinový konektor M12x1
- Komunikace po IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 4047101527667 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 89 g |
Technické údaje
Měřicí princip | Kombinace gyroskopu a akcelerometru |
Měřicí rozsah | -85…85° |
Počet měřených os | 2 |
Velikost | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Napájecí napětí | 18…30 VDC |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, ultem |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
![]() |
RKC4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625500 |