Produkt TXF-MV-01
Příslušenství pro HMI řady TXF700
Držák VESA pro TXF700
Ident.číslo: 100020096- vzdálenost od zdi 70 mm
- Rozměry: 93 × 93 mm
- 4x upevňovací otvor ∅ 5.5 mm
- těsnění a šrouby součástí dodávky

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101526301 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 204 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TXF700 |