Produkt CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Kabel RFID standardní provedení
Ident.číslo: 100019079- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
- materiál pláště: PUR, barva: žlutá
- bez halogenů a LABS
- stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,9 mm
- vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
- UL kabel, typ 20549
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101524819 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 128 g |
Technické údaje
| Použití | RFID |
| Počet vodičů | 4 |
| Průřez žíly | 0.25 mm² |
| Průměr kabelu | Ø 6.9 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, žlutá |
| Stínění | ano |