Produkt FAM-30-PA66
Příslušenství
montážní úchytka
pro senzory s displejem
Ident.číslo: 100018384- pro montáž různých senzorů na stěnu a povrch
- velikost klíče 24…30 mm
- připojit je možné všechny úhly
- obsahuje odnímatelnou popisovací destičku 20 x 9 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101545005 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 54.431 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | snímače hladiny tlakové senzory hlídače průtoku snímače tlaku |
| Materiál pouzdra | plast, PA6-GF30 |