Produkt PS326-010D-02-LI2UPN8-H1141
Snímač tlaku
diferenční tlak: 0 … 10 bar
Ident.číslo: 100017555- 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- rozsah tlakové diference 0…10 bar
- 18…30 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, analogový výstup (napětí/proud), IO-Link
- typ L
- procesní připojení s vnitřním závitem 1/4“-NPT-18
- přístroj s konektorem M12 x 1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101534900 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak) |
Tarifní číslo zboží | 90262020000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1077 g |
Technické údaje
Pouzdro | s displejem (integrované čidlo) |
Procesní připojení | vnitřní závit 1/4″ NPT-18 |
Typ tlaku | diferenční tlak |
Rozsah tlaku bar | 0…10 bar |
Rozsah tlaku psi | 0…145.04 psi |
Napájecí napětí | 18…33 VDC |
Elektrický výstup | Spínací výstup, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-Link |
Napěťový výstup | 0…10 V |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materiál (ve styku s médiem) | nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM |
Teplota média | -30… +80 °C |
Okolní teplota | -40… +80 °C |
Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
Certifikáty | CE, Metrologická certifikace (RUS), cULus |
Data Sheets
German | 1021 KB |
English | 1020 KB |
French | 1021 KB |
Spanish | 1020 KB |
Czech | 1021 KB |
Dutch | 1020 KB |
Romanian | 1021 KB |
Russian | 1027 KB |
Polish | 1022 KB |
Chinese | 1105 KB |
Turkish | 1021 KB |
Certifikát
Konfigurační software
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze snímačů tlakové diference PSD | 751 KB |
IO-Link - jednoduchý, všeobecně platný, efektivní | 1266 KB |
PS325/326 - IO-Link parametry | 395 KB |
Přehled produktu
Produktový leták
Připojovací příslušenství
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
Funkční příslušenství
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |