Produkt CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Senzor teploty a vlhkosti
pro kontrolu stavu skříní s IO-Link
Ident.číslo: 100016580- senzor pro kontrolu rozvaděčů
- přesné měření teploty a vlhkosti
- kompatibilní se sensor-2-cloud
- DC 4drát, 18…30 VDC
- konektor M12 x 1
- konfigurace a komunikace pomocí IO-Link v1.1
- Smart Sensor Profil 4
- kontinuální procesní hodnoty teploty a vlhkosti
- kontrola teploty s nastavitelnými spínacími mezemi nebo okny
- kontrola vlhkosti s nastavitelnými spínacími mezemi nebo okny
- počítadlo provozních hodin a sepnutí
- výpočet a výstup rosného bodu a histogram teploty a vlhkosti přes IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101520446 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27209090 -/- Měřicí přístroj (jiný, výše neuvedený) |
| Tarifní číslo zboží | 90258040890 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 33 g |
Technické údaje
| Funkce | Senzor teploty a vlhkosti |
| Napájecí napětí | 18…30 VDC |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
| Okolní teplota | -40… +100 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |