Produkt  FKFDSX-RJ45SF-88

Příslušenství pro sběrnicové systémy, průmyslový ethernet

adaptér a panelové průchodka

Ident.číslo: 100015194
    • stíněný, CAT6A
    • zásuvka přímá M12, 8pinová, kódování X
    • zásuvka RJ45 přímá 8pinová
    • v souladu s RoHS
    • stupeň krytí: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
    • UL
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101518351
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu RO
Hmotnost 53 g

Technické údaje

Příslušenství adaptér
Typ přístroje adaptér, panelová průchodka
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování X
Konektor B zásuvka, RJ45, přímé

Select Country

Turck worldwide

to top