Produkt  REI-10SA1S-4B512-H1181

Inkrementální rotační snímač

Industrial Line

Ident.číslo: 100010358
    • synchro příruba, Ø 58 mm
    • hřídel, Ø 3/8“ x 5/8“
    • optický měřicí princip
    • materiál hřídele: nerez ocel
    • stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
    • 40…+85 °C
    • max. 6000 ot./ min (při trvalém provozu 3000 ot./min)
    • 5…30 VDC
    • RS422/TTL s inverzními signály
    • frekvence max. 300 kHz
    • zástrčka M12x1 8pinová
    • 512 impulzů na otáčku
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101552195
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- rotační snímače inkrementální
Tarifní číslo zboží 90314990000
Země původu DE
Hmotnost 400 g

Technické údaje

Řada rotačních snímačů Industrial-Line
technologické moduly fotoelektrický
Typ výstupu inkrementální
Typ hřídele hřídel
Průměr hřídele D (mm) 9.525
Průměr hřídele D 0.375 in
Průměr příruby Ø  58 mm
Typ příruby synchronní příruba
Rozlišení inkrementální 512  ppr
Napájecí napětí 5…30 VDC
Výstupní funkce RS422/TTL, s inverzními signály
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra zinková slitina
Okolní teplota -40… +85 °C
Protection class shaft IP67
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

6625142
6625145

Select Country

Turck worldwide

to top