Produkt  TX-DP-S

Řada TX HMI / PLC

Modul plug-in

PROFIBUS-DP slave

Ident.číslo: 100010167
    • Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
    • PROFIBUS-DP slave v TX VisuPro
    • max. přenosová rychlost: 12 Mbit
    • 9pinová zásuvka SUB-D
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101513622
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85389091890
Země původu IT
Hmotnost 170 g

Technické údaje

Produktová řada TX500, TX700, TX800
Typ přístroje rozšiřovací modul
Montáž HMI řady TX500 a TX700
Stupeň krytí IP20
Okolní teplota 0… +50 °C

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top