Produkt  PS510-400-01-LI2UPN8-H1141/X

Snímač tlaku

Relativní tlak: 0 … 400 bar

Ident.číslo: 100008075
    • 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
    • přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
    • kovová měřicí buňka
    • clona tlakové špičky
    • rozsah tlaku 0…400 bar rel.
    • 18…33 VDC
    • kontakt NO/NC, výstup PNP/NPN, analogový výstup (proudový/napěťový), IO-Link SSP4.1.1
    • procesní připojení vnitřní závit G1/4″
    • přístroj s konektorem M12 × 1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101511000
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak)
Tarifní číslo zboží 90262020000
Země původu DE
Hmotnost 287 g

Technické údaje

Pouzdro s displejem
Procesní připojení vnitřní závit G 1/4”
Typ tlaku Relativní tlak
Rozsah tlaku bar 0…400 bar
Rozsah tlaku psi 0…5801.51 psi
Napájecí napětí 18…33 VDC
Elektrický výstup Spínací výstup, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-Link
Napěťový výstup 0…10 V
Proudový výstup 4…20 mA
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiál (ve styku s médiem) nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
Teplota média -40… +80 °C
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69K
Certifikáty CE, Metrologická certifikace (RUS), cULus

Montážní příslušenství

100018384

Připojovací příslušenství

6625640
6625515

Funkční příslušenství

6825482

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top