Produkt GEN-3G
excom I/O systém
Multiprotokolová komunikační brána pro Ethernet
Ident.číslo: 100004545- komunikační brána pro komunikaci po ethernetu
- připojení stanice excom do sítě ethernet
- podporuje ethernetové protokoly Modbus TCP, EtherNet/IP™ a PROFINET
- integrovaný switch 10/100 Mbps
- dva konektory RJ45 pro připojení sběrnice

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101501315 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 128 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 391 KB |
| English | 390 KB |
| French | 392 KB |
| Spanish | 392 KB |
| Czech | 392 KB |
| Dutch | 390 KB |
| Romanian | 391 KB |
| Russian | 414 KB |
| Polish | 391 KB |
| Chinese | 452 KB |
| Turkish | 392 KB |
Certifikát
Firmware
Katalog
Konfigurační software
Konfigurační soubor
| EtherNet/IP CIP bridging | 254 KB |
| EtherNet/IP consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML soubor | 37 KB |
| soubor L5K | 205 KB |
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |