Produkt NCLS-WA2
Příslušenství
návarek bez kontrolního otvoru
pro kapacitní limitní snímače řady NCLS
Ident.číslo: 100004431- návarek
- pro limitní snímače řady NCLS

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101499438 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
| Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 106 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Procesní adaptér |
| pro použití | kapacitní senzory |
| Procesní připojení | instalace přivařením |
| Provedení | vestavné |
| Velikost | 35.5 x 29 x 29 mm |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Stupeň krytí | IP67 |