Produkt PT250R-2104-I2-DT043P
Snímač tlaku
s proudovým výstupem (2drát)
Ident.číslo: 100003622- pro mobilní hydraulické použití
- zcela přivařené kovové měřicí buňky
- bez těsnění
- ochrana tlakových špiček
- kompaktní a robustní provedení
- vynikající EMC
- vynikající přesnost a životnost
- ISO 16750
- Rozsah tlaku 0…250 bar rel.
- 7.5…33 VDC
- analogový výstup 4…20 mA
- Procesní připojení vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem
- přístroj s konektorem Deutsch DT04-3P

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101482348 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak) |
| Tarifní číslo zboží | 90262020000 |
| Země původu | CH |
| Hmotnost | 102 g |
Technické údaje
| Pouzdro | bez displeje |
| Procesní připojení | vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem |
| Typ tlaku | Relativní tlak |
| Rozsah tlaku bar | 0…250 bar |
| Rozsah tlaku psi | 0…3625.94 psi |
| Napájecí napětí | 7.5…33 VDC |
| Elektrický výstup | proudový výstup (2drát) |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Elektrické připojení | konektor, Deutsch DT04-3P |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0 |
| Materiál snímače tlaku | nerez 1.4404 (AISI 316L) |
| Teplota média | -40… +125 °C |
| Okolní teplota | -40… +100 °C |
| Stupeň krytí | IP69K |
Připojovací příslušenství
|
DT06-3S-A-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka Deutsch DT06 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE-U (PUR), černá, pouzdro: konektor Deutsch DT06 / černá |
100000367 |
|
DT06-3S-A-20/TXL
Připojovací kabel, zásuvka Deutsch DT06 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE-U (PUR), černá, pouzdro: konektor Deutsch DT06 / černá |
100038083 |