Produkt  TX700-MOUNT-07

Řada TX HMI / PLC

Montážní příslušenství pro 5 - 7” přístroje TX700

Montážní úchytka pro napájecí propojovací moduly

Ident.číslo: 100003188
    • montážní příslušenství pro HMI řady TX700
    • 4x montážní svorka pro přístroje až do 7"
    • 1x napájecí konektor
    • 1x konektor pro sériové rozhraní
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101476590
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- příslušenství, mechanické
Tarifní číslo zboží 73181900900
Země původu IT
Hmotnost 58 g

Technické údaje

Produktová řada TX700, TX800

Select Country

Turck worldwide

to top