Produkt LUS211-40-34-2UPN8-H1141
Ultrazvukový senzor
Detekce hladiny
Ident.číslo: 100003164- 4místný dvoubarevný 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- procesní připojení ¾" NPT
- mrtvá zóna: 0,5 cm
- rozsah: 40 cm
- rozlišení: 0,5 mm
- vyzařovací úhel: ±15°
- 2x spínací výstup PNP/NPN
- lze nastavit spínací / rozpínací
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 4047101476200 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 360 g |
Technické údaje
Funkční princip | bezkontaktní |
Médium | kapaliny, sypké materiály |
Měřicí princip | ultrazvukový |
Procesní připojení | 3/4″ NPT |
Max. dosah | 400 mm |
Napájecí napětí | 18…33 VDC |
Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA |
Odolnost vůči tlaku | 0,5 … 5 bar |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67/IP69K |
Certifikáty | CE, cULus |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625208 |