Produkt  TX-PSC

Řada TX HMI / PLC

Konektor napájení zařízení TX HMI

Ident.číslo: 100002938
    • k použití s rozhraními HMI řady TX
    • vhodné pro TX100, TX200, TX500 a TX700
    • 1x napájecí konektor
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101471373
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27260701 -/- konektor
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 6 g

Technické údaje

Produktová řada TX100, TX200, TX500, TX700, TX800
Typ přístroje konektor
Okolní teplota -20… +60 °C

Select Country

Turck worldwide

to top