Produkt FW-ERSPM0526-SA-P-0408
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 100002535- Push-in připojení
- kódování A
- počet žil: 5
- třída hořlavosti dle UL 94 V0
- průměr kabelu: 4,0 … 8,0 mm
- svorky:
- 0.14 … 0.75 mm² (bez návlečky)
- 0.08 … 0.5 mm² (s návlečkou)
- certifikát: cULus
- v souladu s RoHS

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101464320 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 22 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Typ připojení | Push-in připojení |
| Materiál pouzdra | plast, PA 6.6 |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 4…8 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.75 mm² |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Certifikáty | cULus |