Produkt FW-PRKPM0320-SA-S-0406
samostatný konektor
Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá
Ident.číslo: 100002292- kódování A
- kovová převlečná matice
- šroubovací svorky
- počet žil: 3
- průměr kabelu: 4,0 … 5,5 mm
- svorky: 0,14 … 0.5 mm²
- certifikát: cULus

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101461121 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | SK |
| Hmotnost | 14 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zásuvka, M8x1, přímý |
| Počet pinů | 3 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PA6 GF, UL 94 |
| Materiál převlečné matice / šroubu | mosaz, CuZn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 4…6 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.5 mm² |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Certifikáty | cULus |