Produkt FW-EWKPM0416-SA-S-0408
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 úhlová
Ident.číslo: 100002286- šroubovací svorky
- kódování A
- 4pinový
- průměr kabelu: 4,0 … 8,0 mm
- svorky: 0,25 … 1,5 mm²
- certifikát: cULus

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101461053 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | SK |
| Hmotnost | 32 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
| Počet pinů | 4 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PA6 GF, UL 94 |
| Materiál převlečné matice / šroubu | mosaz, CuZn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 4…8 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.25…1.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Certifikáty | cULus |