Produkt LSRP-1000
Příslušenství
trubková sonda
pro řadu LS-5
Ident.číslo: 100002197- trubková sonda pro našroubování do snímačů hladiny produktové řady LS
- délka sondy 1000 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101459999 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
| Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 552 g |
Technické údaje
| Příslušenství | tyčová sonda |
| pro použití | snímače hladiny |