Produkt BTS-DSC26-UR10
montážní příslušenství
Podložka pro aktuátor (puk)
Ident.číslo: 100002103- pro ovládací element (puk) BTS-DSC26-EB20
- s tímto příslušenstvím je možné puk namontovat na hřídel s výškou 20 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101457735 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 13 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Distanční díl |
| pro použití | dvojité senzory |
| Velikost | 13.7 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 37.5 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PA6, černá |