Produkt FAA-81-1.4571
Příslušenství
Šroubovací adaptér
pro ponorné senzory řady FS / FP
Ident.číslo: 100001991- vnější závit M18x1.5 - vnější závit G3/4”
- šroubovací adaptér pro senzory řady FS / FP
- pro našroubování do T-kusu nebo návarku
- odolává spolehlivě tlaku až 100 barů

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101455649 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
| Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 140 g |
Technické údaje
| Příslušenství | šroubovací adaptér |
| pro použití | hlídače průtoku |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti) |