Produkt  TW-R6-MF-B128 100 PCS

HF tag

na kovu

Ident.číslo: 100001766
    • Možnost montáže na kovu
    • EEPROM paměť 128 bytů
    • vhodný pro přímou montáž na kov
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101454154
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85235110000
Země původu MY
Hmotnost 9 g

Technické údaje

Technologie HF RFID
Typ paměti EEPROM
Pouzdro datový nosič
Průměr pouzdra Ø  6.2  mm
Montáž v kovu
Velikost paměti 128  Byte
Volně použitelná paměť 112  Byte
Materiál pouzdra plast, epoxid
Materiál aktivní plochy plast, epoxid, černá
Teplota během cyklu čtení / zápis 0… +50 °C
Teplota mimo snímací rozsah -40… +90 °C
Stupeň krytí IP67

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top