Produkt  PS310-1-03-2UPN8-H1141

Snímač tlaku

Relativní tlak: 0 … 1 bar

Ident.číslo: 100001655
    • 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
    • přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
    • keramická měřicí buňka
    • 18…33 VDC
    • spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
    • procesní připojení vnější závit 1/4" NPT
    • závitové pouzdro M12x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101555042
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak)
Tarifní číslo zboží 90262020000
Země původu DE
Hmotnost 292 g

Technické údaje

Pouzdro s displejem
Procesní připojení vnější závit 1/4″ NPT-18
Typ tlaku Relativní tlak
Rozsah tlaku bar 0…1 bar
Rozsah tlaku psi 0…14.5 psi
Napájecí napětí 18…33 VDC
Elektrický výstup 2 × spínací výstup, IO-Link
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiál (ve styku s médiem) nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM
Teplota média -30… +80 °C
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69K
Certifikáty CE, Metrologická certifikace (RUS), cULus

Montážní příslušenství

100018384

Připojovací příslušenství

6625640
6625515

Funkční příslušenství

100004416
6825482

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top