Produkt PS510-400-04-LI2UPN8-H1141
Snímač tlaku
Relativní tlak: 0 … 400 bar
Ident.číslo: 100001595- 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- kovová měřicí buňka
- rozsah tlaku 0…400 bar rel.
- 18…33 VDC
- kontakt NO/NC, výstup PNP/NPN, analogový výstup (proudový/napěťový), IO-Link SSP4.1.1
- procesní připojení vnější závit G1/4″
- přístroj s konektorem M12 × 1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101555233 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak) |
Tarifní číslo zboží | 90262020000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 279 g |
Technické údaje
Pouzdro | s displejem |
Procesní připojení | vnější závit G 1/4” |
Typ tlaku | Relativní tlak |
Rozsah tlaku bar | 0…400 bar |
Rozsah tlaku psi | 0…5801.51 psi |
Napájecí napětí | 18…33 VDC |
Elektrický výstup | Spínací výstup, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-Link |
Napěťový výstup | 0…10 V |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materiál (ve styku s médiem) | nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
Teplota média | -40… +80 °C |
Okolní teplota | -40… +80 °C |
Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
Certifikáty | CE, Metrologická certifikace (RUS), cULus |
Data Sheets
German | 881 KB |
English | 880 KB |
French | 881 KB |
Spanish | 880 KB |
Czech | 881 KB |
Dutch | 880 KB |
Romanian | 881 KB |
Russian | 980 KB |
Polish | 882 KB |
Chinese | 973 KB |
Turkish | 881 KB |
Certifikát
Datenblätter Archiv
IO-Link parametry
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Verze bez profilu smart sensor | 1046 KB |
Verze s profilem smart sensor | 1301 KB |
IO-Link - jednoduchý, všeobecně platný, efektivní | 1266 KB |
Přehled produktu
Produktový leták
Montážní příslušenství
![]() |
FAM-30-PA66
Montážní úchytka, variabilní velikost klíče 24–30 mm, odnímatelná etiketovací deska 20 × 9 mm |
100018384 |
Připojovací příslušenství
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
Funkční příslušenství
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |