Produkt  NI15U-M18M-VP6X

Indukční senzor

se zvýšenou spínací vzdáleností

Ident.číslo: 100000628
    • závitové pouzdro M18 x 1
    • chromovaná mosaz
    • faktor 1 pro všechny kovy
    • stupeň krytí IP68
    • odolnost vůči magnetickému poli
    • vysoká spínací vzdálenost
    • integrovaná ochrana proti zatlumení
    • malá volná zóna
    • 4drát DC, 10…30 VDC
    • přepínací kontakt, PNP výstup
    • připojení kabelem
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101441024
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 130 g

Technické údaje

Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M18 x 1
Jmenovitá spínací vzdálenost 15 mm
Provedení nevestavné
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce přepínací, PNP
Frekvence spínání 1.0 kHz
Elektrické připojení kabel
Délka kabelu 2.0  m
Materiál pouzdra kov, CuZn, chromovaný
Okolní teplota -30… +85 °C
Stupeň krytí IP68
Speciální vlastnosti uprox®+, faktor 1, odolnost vůči magnetickému poli

Montážní příslušenství

6945004
6901320
6945102

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top