Produkt  KLR2-UNR

montážní příslušenství

Montážní držák

pro montáž magnetických senzorů UNR

Ident.číslo: 100000596
    • montáž na kruhové válce
    • pro různé průměry válců
    • plast: trogamid
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101440409
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 9 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní úchytka
pro použití magnetické senzory
Úchytka dle typu válce válcové pouzdro
Velikost 23 x 12 x 6.6 mm
Materiál pouzdra plast, trogamit

Montážní příslušenství

6965104

Select Country

Turck worldwide

to top