Produkt GEN-N
excom I/O systém
Multiprotokolová komunikační brána pro Ethernet
Ident.číslo: 100000129- komunikační brána pro ethernet
- připojení stanice excom k ethernetové sběrnici
- podpora ethernetových protokolů: Modbus TCP, EtherNet/IP™ a PROFINET
- integrovaný přepínač, 10/100 Mb/s
- dva konektory RJ-45 pro připojení sběrnice

Všeobecné údaje
EAN | 4047101434774 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 137 g |
Technické údaje
Síťový protokol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ přístroje | komunikační brána |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 380 KB |
English | 379 KB |
French | 380 KB |
Spanish | 380 KB |
Czech | 380 KB |
Dutch | 379 KB |
Romanian | 380 KB |
Russian | 402 KB |
Polish | 380 KB |
Chinese | 441 KB |
Turkish | 380 KB |
Certifikát
TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
EC prohlášení o shodě | 112 KB |
FM23US0051X | 939 KB |
FM23CA0037X | 974 KB |
JPEX | 244 KB |
Firmware
Katalog
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |