Produkt B2NF85H-QR20-IOLX3-H1141
Dynamický inklinometr
IO-Link
Ident.číslo: 100020901- kvádr, plast Ultem
- zobrazení stavu pomocí LED
- detekce úhlu ve dvou osách s měřicím rozsahem ±85°
- rozsah měření teploty -40…85 °C
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- ochrana vůči rychlým změnám teploty a znečištění solí
- 18…30 VDC
- 4pinový konektor M12x1
- Komunikace po IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101527667 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 89 g |
Technické údaje
| Měřicí princip | Kombinace gyroskopu a akcelerometru |
| Měřicí rozsah | -85…85° |
| Počet měřených os | 2 |
| Velikost | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Napájecí napětí | 18…30 VDC |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, ultem |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Připojovací příslušenství
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
|
RKC4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625500 |