Produkt IM18-CCM50-MTI/24VDC
Kontrola rozvaděčů
interní a externí senzory
Ident.číslo: 100022405- mikroprocesor: AM3358BZCZA100 (TI Sitara 32-Bit ARM Cortex-A8)
- RAM: 8 Gbit 1 GB DDR3L
- flash: 8GB eMMC
- operační systém Debian
- rozhraní:
- 1× 1 GB Ethernet
- 1× 100 MB Ethernet
- 1× CAN/RS485
- 2× digitální vstup nebo výstup
- 2× analogový vstup
- 1× relé
- snímání teploty
- snímání vlhkosti
- kontrola vzdálenosti
- napájecí napětí 24 VDC
- Montáž na lištu

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101530254 |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 151 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | hlídač rozvaděčů |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Digitální výstup | Reléový výstup |
| Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 3pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM18 |