Produkt  FW-EWKPM0416-SA-S-0408

samostatný konektor

Zásuvka M12 × 1 úhlová

Ident.číslo: 100002286
    • šroubovací svorky
    • kódování A
    • 4pinový
    • průměr kabelu: 4,0 … 8,0 mm
    • svorky: 0,25 … 1,5 mm²
    • certifikát: cULus
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101461053
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu SK
Hmotnost 32 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů 4
Typ připojení šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast, PA6 GF, UL 94
Materiál převlečné matice / šroubu mosaz, CuZn, niklováno
Vnější průměr kabelu 4…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.25…1.5 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top