Produkt BL20-PG-EN-V3
CODESYS 3 programovatelná komunikační brána pro I/O systém BL20
multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP™ a Modbus TCP
Ident.číslo: 6827393- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS OPC/UA server/client
- IIoT komunikační brána pro Turck Cloud
- PROFINET zařízení
- EtherNet/IP stanice
- Modbus TCP Master/Slave
- stupeň krytí IP20
- LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
- 2 × RJ45 ethernet port
- přepnuté do duálního MAC módu
- 10 Mbps / 100 Mbps

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101350326 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 198 g |
Technické údaje
| Produktová řada | BL20 |
| Typ přístroje | programovatelná komunikační brána, cloudová komunikační brána |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Rozhraní | 2× RJ45 |
| Sběrnicový master | Modbus TCP |
| Sběrnicová stanice | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Programování | CODESYS V3 |
| Okolní teplota | -20… +60 °C |
Všeobecné údaje
| EAN | 4047101350326 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 198 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Typ přístroje | programovatelná komunikační brána, cloudová komunikační brána |
| Připojení sběrnice | zásuvka RJ45 |
| Okolní teplota | -20… +60 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
Data Sheets
| German | 470 KB |
| English | 469 KB |
| French | 470 KB |
| Spanish | 471 KB |
| Czech | 471 KB |
| Dutch | 469 KB |
| Romanian | 470 KB |
| Russian | 261 KB |
| Polish | 472 KB |
| Chinese | 548 KB |
| Turkish | 471 KB |
Certifikát
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM, Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU prohlášení o shodě | 136 KB |
Firmware
| BL20-PG-EN-V3 firmware v1.4.2.0 (pro CODESYS verze v3.5.14.20 nebo vyšší) | 21404 KB |
| BL20 PG-EN-V3 firmware v1.5.4.0 (pro CODESYS verze v3.5.16.30 nebo vyšší) | 23374 KB |
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Návod
| BL20 I/O moduly | 56388 KB |
| Programovatelné komunikační brány BL20/BL67 pro CODESYS 3 | 3006 KB |
| PROFINET Controller/-Device in CODESYS v3 | 2106 KB |
Přehled produktu
| modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1627 KB |
| Produkty a řešení pro efektivní automatizaci | 2139 KB |
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |