Produkt XS8SI
Bezpečnostní modul
Bezpečnostní vstupní modul
Ident.číslo: 3085070Altern. Obj.číslo : 85070
- pracuje pouze s bezpečnostním kontrolérem XS26-2xx
- PLe dle EN ISO 13849‐1
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
- 8x bezpečnostní vstup, z toho 2 lze nastavit jako výstup
- stupeň krytí IP20

Všeobecné údaje
| EAN | 662488850708 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- bezpečnostní modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 240 g |
Technické údaje
| Funkce | rozšiřovací modul |
| Pouzdro | pouzdro se svorkovnicí |
| Elektrické připojení | odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
| Okolní teplota | 0… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
Funkční příslušenství
|
XS26-2
Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |
3085061 |
|
XS26-2D
Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |
3085062 |
|
XS26-2E
Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |
3085063 |
|
XS26-2DE
Programovatelný a rozšiřitelný bezpečnostní kontrolér |
3085064 |