Produkt  XS4SO

Bezpečnostní modul

Bezpečnostní výstupní modul

Ident.číslo: 3085073

Altern. Obj.číslo : 85073

    • pracuje pouze s bezpečnostním kontrolérem XS26-2xx
    • PLe dle EN ISO 13849‐1
    • SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
    • 4x nezávislý bezpečnostní výstup
    • stupeň krytí IP20
#

Všeobecné údaje

EAN 662488850739
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- bezpečnostní modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 255 g

Technické údaje

Funkce rozšiřovací modul
Pouzdro pouzdro se svorkovnicí
Elektrické připojení odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast, PC, černá
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP20

Funkční příslušenství

3085061
3085062
3085063
3085064

Select Country

Turck worldwide

to top