Produkt  XS1RO

Bezpečnostní modul

Dvoukanálový bezpečnostní reléový modul

Ident.číslo: 3085074

Altern. Obj.číslo : 85074

    • pracuje pouze s bezpečnostním kontrolérem XS26-2xx
    • PLe dle EN ISO 13849‐1
    • SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
    • jeden dvoukanálový bezpečnostní reléový výstup
    • 2x spínací, 1x rozpínací kontakt
    • stupeň krytí IP20
#

Všeobecné údaje

EAN 662488850746
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- bezpečnostní modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85364900990
Země původu US
Hmotnost 262 g

Technické údaje

Funkce rozšiřovací modul
Pouzdro pouzdro se svorkovnicí
Elektrické připojení odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast, PC, černá
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP20

Funkční příslušenství

3085061
3085062
3085063
3085064

Select Country

Turck worldwide

to top