Produkt FEN20-16DXP
Kompaktní multiprotokolový ethernet I/O modul s IP20
16x univerzální digitální kanál
Ident.číslo: 6931089- FLC/ARGEE
- EtherNet/ IP slave
- Modbus TCP slave
- PROFINET slave
- 2 × RJ45 port pro Ethernet
- integrovaný ethernet přepínač
- 10/100 Mbps
- pouzdro pro montáž na lištu
- 16x univerzální digitální kanál DI / DO
- 24 VDC, PNP
- výstupní proud: 1 A
- stupeň krytí IP20

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101308655 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 188.241 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Typ signálu | digitální vstup/výstup, digitální výstup, digitální vstup |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100 Mbps, full/half duplex, autonegotiation, autocrossing |
| Připojení Ethernet | 2 × RJ45 |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | cULus |
Data Sheets
| German | 367 KB |
| English | 366 KB |
| French | 368 KB |
| Spanish | 369 KB |
| Czech | 368 KB |
| Dutch | 368 KB |
| Romanian | 368 KB |
| Russian | 230 KB |
| Polish | 369 KB |
| Chinese | 415 KB |
| Turkish | 369 KB |