Produkt RKH4.4-2/TFE
Food & Beverage hygienic / TPE
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6934473- zásuvka M12 přímá 4pinová
- převlečná matice/šroub z nerez oceli
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: šedá RAL 7040
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči olejům a chemikáliím
- samozhášivý dle DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- certifikáty: Gost, Ecolab
- RoHS a REACH
- stupeň krytí IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101366174 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 78 g |
Technické údaje
Použití | Food (F&B), Signál |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, PP, šedá |
Převlečná matice / šroub | nerez ocel, V4A |
Jmenovité napětí | 250 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 4.5 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PVC, šedá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Montážní příslušenství
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |