Produkt  NCLS-WA1

Příslušenství

válcový návarek s kontrolním otvorem

pro kapacitní limitní snímače řady NCLS

Ident.číslo: 100004430
    • Návarek pro nádobu, pro limitní snímače NCLS
    • HPC návarek č. 3
    • v souladu s EHEDG (pouze při použití se senzorem)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101499421
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu DE
Hmotnost 117 g

Technické údaje

Příslušenství Procesní adaptér
pro použití kapacitní senzory
Procesní připojení instalace přivařením
Provedení vestavné
Velikost 34 x 30 x 30 mm
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top