Produkt  BM8241-0

samostatný konektor

Zásuvka M12 × 1 úhlová

Ident.číslo: 6935889
    • kódování A
    • kovová převlečná matice
    • šroubovací svorky
    • kódování A
    • 4pinový
    • závit Pg7
    • průměr kabelu 4.0…6.0 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101459111
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 26 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů 4
Typ připojení šroubovací svorky
Závit PG7
Materiál pouzdra plast, PA
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 4…6 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.25…0.75 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top