Produkt GEN-N
excom I/O systém
Multiprotokolová komunikační brána pro Ethernet
Ident.číslo: 100000129- komunikační brána pro ethernet
- připojení stanice excom k ethernetové sběrnici
- podpora ethernetových protokolů: Modbus TCP, EtherNet/IP™ a PROFINET
- integrovaný přepínač, 10/100 Mb/s
- dva konektory RJ-45 pro připojení sběrnice

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101434774 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 137 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
| German | 380 KB |
| English | 379 KB |
| French | 380 KB |
| Spanish | 380 KB |
| Czech | 380 KB |
| Dutch | 379 KB |
| Romanian | 380 KB |
| Russian | 402 KB |
| Polish | 380 KB |
| Chinese | 441 KB |
| Turkish | 380 KB |
Certifikát
| TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
| IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
| EC prohlášení o shodě | 112 KB |
| FM23US0051X | 939 KB |
| FM23CA0037X | 974 KB |
| JPEX | 244 KB |
Firmware
Katalog
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |