Produkt TW-R9.5-B128 100 PCS
HF tag
Ident.číslo: 7030252- EEPROM paměť 128 bytů
- není určen pro přímou montáž na kovové plochy
Všeobecné údaje
EAN | 4047101289756 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
Země původu | MY |
Hmotnost | 14 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Typ paměti | EEPROM |
Pouzdro | datový nosič |
Průměr pouzdra | Ø 9.5 mm |
Montáž | bez kovu |
Velikost paměti | 128 Byte |
Volně použitelná paměť | 112 Byte |
Materiál pouzdra | plast, epoxid |
Materiál aktivní plochy | plast, epoxid |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -25… +85 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP68 |