Produkt  FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8

samostatný konektor

Zástrčka M12×1 přímá

Ident.číslo: 6604218
    • pro použití v aplikacích Ethernet
    • stínění pružinou
    • kódování D
    • kovové pouzdro
    • šroubovací svorky
    • 4pinový
    • průměr kabelu 5,0…8,0 mm
    • Certifikát UL
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101458107
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 49 g

Technické údaje

Síťový protokol Ethernet
Typ přístroje samostatný konektor
Certifikáty UL

Select Country

Turck worldwide

to top