Produkt  CMB8181-0

samostatný konektor

Zásuvka M12 × 1 přímá

Ident.číslo: 6931450
    • kódování A
    • kovové pouzdro
    • stíněný
    • varianta s kruhovým stíněním
    • závitový kroužek
    • šroubovací svorky
    • 8pinový
    • průměr kabelu 6…8 mm
    • průřez žíly 0,14…0.50 mm2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101271485
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 50 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 8
Typ připojení šroubovací svorky
Materiál pouzdra zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.5 mm²
Jmenovité napětí 60 V
Proudové zatížení 2 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top