Produkt DO401EX
excom I/O systém
4kanálový digitální výstupní modul
Ident.číslo: 6884203- výstupní modul pro jiskrově bezpečné akční členy
- úplné galvanické oddělení

Všeobecné údaje
EAN | 4047101250008 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 130 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Typ signálu | digitální výstup, jiskrová bezpečnost |
Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ přístroje | I/O modul |
Okolní teplota | -20… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV-GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 376 KB |
English | 375 KB |
French | 377 KB |
Spanish | 376 KB |
Czech | 377 KB |
Dutch | 375 KB |
Romanian | 375 KB |
Russian | 383 KB |
Polish | 377 KB |
Chinese | 411 KB |
Turkish | 377 KB |
Certifikát
Katalog
Konfigurační soubor
GSD-Dateien | 278 KB |
EtherNet/IP CIP bridging | 254 KB |
EtherNet/IP consolidated IO | 2791 KB |
GSDML soubor | 80 KB |