Produkt  VTBP6LQ

Optický senzor

Montážní závory

s osvětlením

Ident.číslo: 3067508

Altern. Obj.číslo : 67508

    • konektor M12x1
    • zřetelně viditelné naváděcí světlo
    • barva pracovního světla: zelená
    • Operating voltage 12…30 VDC
    • PNP switching output
    • Activating input of job light, 10…30 VDC
    • Předem smontovaný ochranný kryt
#

Všeobecné údaje

EAN 662488675080
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 172 g

Technické údaje

Funkce signálka se senzorem
Barva světla IR
Počet barev /segmentů 1
Výstupní funkce spínací, PNP
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC, červená
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -20… +50 °C
Stupeň krytí IP66

Select Country

Turck worldwide

to top