Produkt  IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC

Měřicí převodník s napájením

2kanálový

Ident.číslo: 7580305
    • kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
    • úplné galvanické oddělení
    • HART transparentní
    • odnímatelné šroubovací svorky
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
    • použití v zóně 2
    • SIL 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101311112
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210119 -/- měřicí převodník s napájením
Tarifní číslo zboží 85437090990
Země původu DE
Hmotnost 188 g

Technické údaje

Typ signálu Analogový vstup (HART transparentní)
Typ přístroje měřicí převodník s napájením
Ex provedení ano
Certifikáty ATEX
Funkční bezpečnost (SIL/PL) SIL2
Jmenovité napětí 24 VDC
Počet kanálů 2
Elektrické připojení odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM(X)12

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top