Produkt  IM12-22EX-R

Oddělovací spínací zesilovač

2kanálový

Ident.číslo: 7541233
    • dva reléové výstupy (spínací kontakt)
    • nastavitelný pracovní režim (spínací/rozpínací)
    • možnost násobení signálu
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
    • ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
    • použití v zóně 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101119701
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- oddělovací spínací zesilovač
Tarifní číslo zboží 85437090990
Země původu DE
Hmotnost 155 g

Technické údaje

Typ signálu Digitální vstup
Typ přístroje oddělovací spínací zesilovač
Ex provedení ano
Certifikáty ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
Jmenovité napětí univerzální napájení
Počet kanálů 2
Digitální výstup Reléový výstup
Elektrické připojení 4x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM

Montážní příslušenství

6900475

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top