Produkt TW-R30-B128
HF tag
Ident.číslo: 6900503- Datové nosiče musí před nasazením projít dostatečnými zátěžovými testy, během kterých je ověřena jejich plánovaná teplotní odolnost.
- Datové nosiče prošly následujícími zátěžovými testy:cyklická změna teploty: 5 min. při -40 °C – 5 min. při 90 °Cpočet cyklů: 100, doba přechodu: 30 sectrvalá zátěž: 100 hodin při 140 °C
- Úspěšné provedení těchto testů neznamená automaticky vhodnost datového nosiče pro konkrétní aplikaci, ale pouze ověření jejich použitelnosti.
- EEPROM paměť 128 bytů
- není určen pro přímou montáž na kovové plochy
Všeobecné údaje
EAN | 4047101535938 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
Země původu | MY |
Hmotnost | 3 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Typ paměti | EEPROM |
Pouzdro | datový nosič |
Průměr pouzdra | Ø 30 mm |
Montáž | bez kovu |
Velikost paměti | 128 Byte |
Volně použitelná paměť | 112 Byte |
Materiál pouzdra | plast, PA6 |
Materiál aktivní plochy | plast, PA6, černá |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +85 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -40… +90 °C |
Stupeň krytí | IP69K |